You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. IF5487

Senzor inductiv

IF5487

IFA3004-BPKG/V4A

Senzor inductiv

IF5487

IFA3004-BPKG/V4A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: IFT208 Comparație produse: IF5487 / IFT208 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 4
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M12 x 1 / L = 71
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] 15; (24 V)
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] 400
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 4
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...3,25
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
Date mecanice
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] M12 x 1 / L = 71
Desemnarea firului M12 x 1
Materiale inox (1.4571/316Ti ); PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²