Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 7; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 400 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 700 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...1,6 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
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
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | alama nichelată; PBT |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|