Functii de iesire | normal închis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 90...250 AC |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Functii de iesire | normal închis |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 8,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 8 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 25 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...3,25 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
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
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | alama nichelată; PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|