Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Caracteristici speciale | Distanţă de comutare mare; Carcasa complet metalica; ajutor optic de reglare; anti-stropi | |
---|---|---|
Aplicatie | Utilizare in aplicatii de sudura | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 2 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,75 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 150 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...1,6 |
Distanţă de comutare mare | da |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,6 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la impact |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 1384 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 108,6 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Desemnarea firului | M8 x 1 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L) anti-stropi; fata activa: inox (1.4404 / 316L) anti-stropi; piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L) anti-stropi |
Carcasa complet metalica | da |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ajutor optic de reglare | da |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 5 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|