Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Caracteristici speciale | contacte aurite; Distanţă de comutare mare |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 800 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...3,25 |
Distanţă de comutare mare | da |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,4 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; (cu mufa ifm insurubata corespunzator) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1443 | ||||||||||
Software încorporat inclus | da | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 15 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Desemnarea firului | M8 x 1 |
Materiale | Oţel inox; fata activa: LCP portocaliu; Indicator LED: PPSU; piulite de blocare: otel inoxidabil (1.4401 / 316) |
Moment de strângere [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
Montaj
|
|
---|