Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; (; conform PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10; (numai în operare 3-fire) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP/NPN | |
---|---|---|
Functii de iesire | normal deschis | |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,8 | |
Curent sarcină minim [mA] | 2; (operare numai în 2-fire) | |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,5 | |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 | |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 700 | |
Atentie la frecventa de comutare [Hz] |
|
|
Protecţie la scurtcircuit | da | |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri | |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...3,25 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Protectie | IP 67; (dacă este înşurubat) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Aprobare UL |
|
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Desemnarea firului | M8 x 1 |
Materiale | Oţel inox; LCP |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M8; codificare: A |