Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 5 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10; (numai în operare 3-fire) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,8 |
Curent sarcină minim [mA] | 2; (operare numai în 2-fire) |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,5; (operare numai în 2-fire) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 700 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 5 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...4,05 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 2988 | ||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 30,5 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Desemnarea firului | M8 x 1 |
Materiale | alama strat alb bronz; fata activa: LCP |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: rotabil |