Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 1 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | NPN | |
---|---|---|
Functii de iesire | normal deschis | |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 | |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 | |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 750 | |
Atentie la frecventa de comutare [Hz] |
|
|
Protecţie la scurtcircuit | da | |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 1 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...0,8 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
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
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 2673 |
Greutate [g] | 67,9 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Desemnarea firului | M8 x 1 |
Materiale | alama strat alb bronz; PBT |
Moment de strângere [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
Montaj
|
|
---|