Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 1 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Model electric | PNP | |
---|---|---|
Functii de iesire | normal închis | |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 | |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 | |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 750 | |
Atentie la frecventa de comutare [Hz] |
|
|
Protecţie la scurtcircuit | nu | |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 1 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...0,8 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 2737 |
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Desemnarea firului | M8 x 1 |
Materiale | Capsula: alama strat alb bronz; fata activa: PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|