Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 800 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...1,6 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
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
MTTF [ani] | 5541 |
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Desemnarea firului | M8 x 1 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|