Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | complementar |
Distanţă de comutare [mm] | 50 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 92 x 80 x 40 |
Caracteristici speciale | anti-stropi |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 20; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | complementar |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 70 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 50 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...40,5; (montat ingropat in otel moale (ST37)) |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,85 / alama: 0,48 / Aluminiu: 0,46 / Cupru: 0,38 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -15...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1162 | ||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 422,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensiuni [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiale | PPE anti-stropi; alama strat alb bronz; Zinc turnat sub presiune |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|