You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. ID5053

Senzor inductiv

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Senzor inductiv

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric NPN
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanţă de comutare [mm] 60
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 105 x 80 x 40
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] 15; (24 V)
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] 4
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 60
Distanta de sesizare reglabila da
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] 60
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 60 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...48,6
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Carcasa rectangular
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] 105 x 80 x 40
Materiale PPE modificat
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, roşu
Accesorii
Articole livrate
Şurubelniţă: 1
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord terminale: ...2,5 mm²