Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 50 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 120 x 80 x 30 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 7; (24 V) |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 30 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 50 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] | 50 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...40,5 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materiale | PPE modificat |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|