Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 60 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 105 x 80 x 40 |
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 6,5 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 6,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 2,5 (250 V AC) 1 (24 V DC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 4 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 4 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 60 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] | 60 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...48,6 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiale | PPE modificat |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: ...2,5 mm² |
---|