Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 50 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 92 x 80 x 40 |
Caracteristici speciale | anti-stropi |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Clasa de protectie | I |
Protectie la polaritate inversa | da |
Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 6 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 6 |
Curent sarcină minim [mA] | 5,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 450 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 450 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 25 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 25 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 50 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...40,5; (montat ingropat in otel moale (ST37)) |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,85 / alama: 0,48 / Aluminiu: 0,46 / Cupru: 0,38 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -15...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune; PPO anti-stropi; fata activa: PPO anti-stropi |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x 1/2"; codificare: C; Blocare: alama, strat alb bronz |