You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori inductivi
  4. Toți senzorii inductivi
  5. IB5127

Senzor inductiv

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

Senzor inductiv

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

  • Cu cablu PVC
  • Carcasă netedă din plastic pentru protejarea contra depunerilor
  • Carcasă PTB rezistentă la soluțiile de decapare
  • Pentru aplicații în linii de decapare
  • Semnalare vizibilă clară a stării de comutare
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 20
Capsula cilindric
Dimensiuni [mm] Ø 34 / L = 82
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] 15; (24 V)
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Frecventa de comutare DC [Hz] 60
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 20
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 20 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...16,2
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 1853
Date mecanice
Capsula cilindric
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] Ø 34 / L = 82
Materiale PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
Cleme de montaj: 1
Șurub hexagonal: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²