Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
Capsula | cilindric |
Dimensiuni [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 15; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 350 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 20 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...16,2 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 54; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 65) |
Marcaj ATEX | II 3D Ex tD A22 IP54 T80°C X | ||
---|---|---|---|
Ecranare electromagnetică |
|
Greutate [g] | 0,212 |
---|---|
Capsula | cilindric |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Materiale | PBT; Capac conexiuni: PC |
Moment strângere pentru presetupa [Nm] | 3,5 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: ...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 5,5...13 mm |
---|