Model electric | PNP; (Automonitorizare) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Distanţă de comutare [mm] | 10 |
Capsula | cilindric |
Dimensiuni [mm] | Ø 20 |
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conectare la monitor de funcţie F400 sau ca DC PNP cu 2 fire |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Model electric | PNP; (Automonitorizare) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 6,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 1,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 70 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 10 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...8,1 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
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
Capsula | cilindric |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | Ø 20 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|