Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
Caracteristici speciale | Imun la camp electromagnetic |
---|---|
Rezistenţă la presiune [psi] | 3000 |
Imun la camp electromagnetic | da |
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
Protectie la polaritate inversa | da |
Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 7 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 7 |
Curent sarcină minim [mA] | 8 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 1,7 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 300 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 300 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 300 |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 20 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 20 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 2 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Factor de corectie | Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 5 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -0,5...0,5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 182 |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Formă constructivă cilindrică | cilindri pneumatici si cilindrici |
Materiale | Aluminiu |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |