Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | < 14 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 70 x 20 x 12 |
Principiu de operare | dinamic |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...35 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 25 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | < 14 |
---|---|
Rezolutia sferei de otel (diametru) [mm] | 3 |
Viteza maxima a pieselor [m/s] | 25 |
Lungime impuls [ms] | 100 |
---|---|
Timp maxim panta descrescatoare [ms] | 100 |
Timp răspuns [ms] | < 0,2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
MTTF [ani] | 1188 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 59 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 70 x 20 x 12 |
Materiale | Capsula: PC |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,09 m, PUR |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |