You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. I85007

Senzori inductivi de tub

I85007

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Senzori inductivi de tub

I85007

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

  • Principiu de operare dinamică
  • Detecție sigură a obiectelor cu diametre foarte mici
  • Timp de răspuns foarte scurt
  • Funcție de ieșire normal deschis/normal închis programabil
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
  • cul
Caracteristicile produsului
Model electric NPN
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] < 20
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 70 x 20 x 12
Aplicatie
Principiu de operare dinamic
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...35 DC
Consum de energie [mA] < 25
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] < 20
Rezolutia sferei de otel (diametru) [mm] 1
Viteza maxima a pieselor [m/s] 35
Timpi de raspuns
Lungime impuls [ms] 100
Timp maxim panta descrescatoare [ms] 100
Timp răspuns [ms] < 0,2
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Protectie IP 67
Date mecanice
Greutate [g] 38,2
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 70 x 20 x 12
Materiale Capsula: PC
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Accesorii
Articole livrate
fixarea curelelor: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Cablu: 0,09 m, PUR
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A