Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Carcasa | circular |
Dimensiuni [mm] | 60 x 35 x 20 |
Principiu de operare | static |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...35 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 11 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Rezolutia sferei de otel (diametru) [mm] | 1,5 |
---|---|
Viteza maxima a pieselor [m/s] | 35 |
Lungime impuls [ms] | 10...150 |
---|---|
Distanta de detectie reglabila | da |
Timp maxim panta descrescatoare [ms] | 10 |
Timp răspuns [ms] | < 0,5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
MTTF [ani] | 658 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 60,7 |
---|---|
Carcasa | circular |
Dimensiuni [mm] | 60 x 35 x 20 |
Diametru interior [mm] | 10,1 |
Materiale | Capsula: PA; inel: POM |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|