Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 20...70 |
Capsula | cilindric |
Dimensiuni [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Tensiune de lucru [V] | 12...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 7 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Distanţă de comutare [mm] | 20...70 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] | 70 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -15...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Capsula | cilindric |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|