Functii de iesire | normal închis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 20...70 |
Capsula | cilindric |
Dimensiuni [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 90...250 AC |
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Functii de iesire | normal închis |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 11 |
Curent sarcină minim [mA] | 15 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 6 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 5 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 20...70 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] | 70 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | < 15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -15...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 509,8 |
---|---|
Capsula | cilindric |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|