Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 2 x OSSD (A1 si A2) |
Zonă de eliberare [mm] | 0...6,5 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Tip de operare | Operare continua (a nu se repara) |
Funcție referitoare la siguranță | stare sigură la atenuare |
Aplicatie | Aplicaţii industriale |
Tensiune de lucru [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Tensiunea nominala de izolare [V] | 30 |
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1000 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 2 x OSSD (A1 si A2) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Caracteristici de iesire | Interfata tip C clasa 1 |
Tensiunea de ieşire la 24 V | Compatibil cu EN 61131-2 intrari tip 1, 2 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | nu |
Max. sarcină capacitivă CL_max [nF] | 20 |
Zonă de eliberare [mm] | 0...6,5 |
---|---|
Distanta de decomutare sigura s(ar) [mm] | 11 |
Timp reacţie la solicitarea de siguranţă [ms] | 1 |
---|---|
Timpul de raspuns la apropierea de zona de activare [ms] | 1 |
Timp risc (timp de raspuns la erori de siguranta) [ms] | 20 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rata schimbarii temperaturii [K/min] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | scurt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presiunea aerului [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radiatii ionizate | Nepermisă | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pulverizare sare | IEC 60068-2-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K; (cu mufa ifm insurubata corespunzator) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radiatie UV | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medii chimice |
|
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Respenta cerintele |
|
|||
---|---|---|---|---|
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Durata de viata TM (informatii suplimentare) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Greutate [g] | 130 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: PBT; Capac protecţie: PPS GF40; Indicator LED: PA; piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PPS GF40; Contacte: aurit |
---|