Functii de iesire | Semnal de ceas |
---|---|
Zonă de eliberare [mm] | 3...6 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 90 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Tip de operare | Operare continua (a nu se repara) |
Funcție referitoare la siguranță | stare sigură la atenuare |
Aplicatie | Aplicaţii industriale |
Tensiune de lucru [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 5000 |
Capacitatea de intrare max. Ci_max [nF] | 2 |
---|
Functii de iesire | Semnal de ceas |
---|---|
Caracteristici de iesire | Interfata tip B |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Max. sarcină capacitivă CL_max [nF] | 20 |
Zonă de eliberare [mm] | 3...6 |
---|---|
Distanta de decomutare sigura s(ar) [mm] | 15 |
Timp reacţie la solicitarea de siguranţă [ms] | 20 |
---|---|
Timpul de raspuns la apropierea de zona de activare [ms] | 200; (tipic 100) |
Domenii de aplicaţii | Clasa C conform EN 60654-1 aplicatii impermeabile | |
---|---|---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 10...40 | |
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Rata schimbarii temperaturii [K/min] | 0,5 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | scurt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Presiunea aerului [kPa] | 80...106 | |
Radiatii ionizate | Nepermisă | |
Pulverizare sare | nu | |
Protectie | IP 68; IP 69K; (conform EN 60529) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Respenta cerintele |
|
||
---|---|---|---|
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Durata de viata TM (informatii suplimentare) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Greutate [g] | 190 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 90 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Oţel inox; PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|