Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC; (Specificații alimentare conform UL 508: sursă izolata galvanic, protectie supracurent.) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 250 |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
---|---|
Tensiune de alimentare [V] | 19,2...30; (prin cablul plat) |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | AS-i |
---|---|
Domeniu tensiune DC [V] | 15...30; (conform EN 50106 (PELV) prin modul cuplare FK-E; prin cablul plat; Specificații alimentare conform UL 508: sursă izolata galvanic, protectie supracurent.) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 500; (PNP) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...55 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Versiune AS-i | 2.1 |
---|---|
Adresare interfata AS-i | Posibilă adresarea IR |
Profil AS-i | S-7.B.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | B.E |
Certificat AS-i | 61801 |
Tip montare | Interfaţă AS-i-la părţile inferioare FK-/FK-E-Unterteilen |
---|---|
Materiale | PBT; compus de gustare: Guronic C400-0 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: M12; codificare: A |