Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|
Execuţie | muting transversal cu doi senzori optici de tip bariera |
---|---|
Principiu de functionare | Barieră optică |
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 120; (emitator: 60; Receptor: 60) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 940 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON; (Programabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 0,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Rază de acţiune [m] | < 2,5 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...55 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 3000 | |
---|---|---|
Materiale | Aluminiu; polipropilenă | |
Material lentila |
|
Unitate de ambalare | 4 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: albastru |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: roşu |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: albastru |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: roşu |
---|