Execuţie | pentru bariere optice de siguranta, 2 fascicule, pentru cortine luminoase de siguranta, ...760 mm |
---|
Greutate [g] | 4890 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 130 |
Materiale | Aluminiu acoperire pudra epoxidica; Material plastic |
Lungime L [mm] | 1010 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|