Execuţie | pentru cortine luminoase de siguranta, ...1510 mm |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...55 |
---|
Greutate [g] | 10995 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 1980 x 110 x 36 |
Materiale | Aluminiu acoperire pudra epoxidica; Material plastic |
Lungime L [mm] | 1980 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|