Execuţie | pentru bariere optice de siguranta, 2 fascicule, pentru cortine luminoase de siguranta, ...760 mm |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...55 |
---|
Greutate [g] | 6260 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 1010 x 110 x 36 |
Materiale | Aluminiu acoperire pudra epoxidica; Material plastic |
Lungime L [mm] | 1010 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|