Temperatură de ambianţă [°C] | -10...55 |
---|
Greutate [g] | 6670 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 1442 x 110 x 36 |
Materiale | Aluminiu acoperire pudra epoxidica; Material plastic; Accesorii: oţel galvanizat |
Lungime L [mm] | 1400 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|