Execuţie | pentru bariere optice de siguranta |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...55 |
---|
Greutate [g] | 6100 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 1272 x 110 x 36 |
Materiale | Aluminiu acoperire pudra epoxidica; Material plastic; Accesorii: oţel galvanizat |
Lungime L [mm] | 1230 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|