Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 3 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | 5...80 | |
Nota despre temperatura mediului |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Greutate [g] | 99,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Materiale | Capsula: PVC portocaliu; Etanşare: EPDM | ||||||||
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
Racord | Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm |