Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | 5...100 | |
Nota despre temperatura mediului |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [ani] | 20027 |
---|
Greutate [g] | 54,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 | ||||||||
Material turnat | PVC | ||||||||
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Material de etansare | EPDM | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC, portocaliu; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
Racord | Cablu: 0,6 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC, negru transparent; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |