Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | 5...70 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Greutate [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiale | Capsula: TPU negru transparent; Etanşare: FKM | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
---|