1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Gama completa de produse
  5. Cabluri de conectare cu priza
  6. EVS005

EVS005

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH030ZDB0005E03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Tehnologia de conectare este conformă cu standardul M12 și M8 (EN 61076)
  • Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • Excelent raport preț/performanță
  • Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • ce
  • cul
Descărcare
Technische Details
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie II
Curent total Max. [A] 4
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Temperatura ambientala (variabila) [°C] 5...70
Protectie IP 65; IP 67
Date mecanice
Greutate [g] 173,3
Dimensiuni [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale Capsula: TPU portocaliu; Etanşare: FKM
Material piuliţă alama, nichelată
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire 1 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 5 m, PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, cu cot; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — EVS005-00 — 13.02.2013 —