Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | cablu Ethernet, D-codat |
Aplicatie | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; medii igienice si umede din industria alimentara |
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | 0...80 |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Greutate [g] | 52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiale | PP Fara Halogen | ||||||||
Material turnat | PP | ||||||||
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,25 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Racord | Conector: 2 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |
---|