Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | 0...100 | |
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | |
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | |
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Greutate [g] | 698 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PP Fara Halogen; Etanşare: EPDM | ||||||||
Material turnat | PP | ||||||||
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm |
Racord | Cablu: 10 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |