- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri de conexiune pentru alimentarea cu energie a modulelor de câmp
- EVCA34
Cablu de conectare
EVCA34
VDOAE050MSS0001H05STGE050MSS
Cablu de conectare
EVCA34
VDOAE050MSS0001H05STGE050MSS
- Secțiune transversală mare a cablului, pentru reducerea scăderii tensiunii și transferarea curenților mai mari
- Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
- Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | Cablu de alimentare, codificat L |
Aplicatie | Aplicatii industriale / automatizare in fabrica |
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 63 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 16 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | |
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | |
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K |
Date mecanice
Greutate [g] | 260,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material turnat | TPU | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Material de etansare | FKM | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm |
Conectare electrică - Racord
Racord | Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm |