Caracteristici speciale | Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|---|
Aplicatie | CAN bus |
Tensiune de lucru [V] | 32 DC; (fire 4+5: 5 V) |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4; (fire 4+5: 0,05 A) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Greutate [g] | 215,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Material turnat | TPU | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Material de etansare | FKM | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 8,4 mm, ecranat; roşu / negru: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + alb / albastru: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + Ecran: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
---|