- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- EVC827
Cablu de conectare
EVC827
VDOAH030MSS0008H03STGH030MSS
Cablu de conectare
EVC827
VDOAH030MSS0008H03STGH030MSS
- Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
- Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -25...90 | |
Nota despre temperatura mediului |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | |
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | |
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Date mecanice
Greutate [g] | 265,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | Capsula: TPU portocaliu; Etanşare: FKM | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Indicaţii | Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari" |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Cablu: 8 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |