Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 3 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -25...90 | |
Nota despre temperatura mediului |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Greutate [g] | 29,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | Capsula: TPU portocaliu; Etanşare: FKM | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm |
Racord | Cablu: 0,4 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm |