Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Valoarea totală a curentului (UL) [A] | 3 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -25...90 | |
Nota despre temperatura mediului |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Greutate [g] | 100,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material turnat | TPU | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Material de etansare | FKM | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat |
---|