Caracteristici speciale | Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Compatibil cu vopseaua | da |
Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 67; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 68 / IP 69K) |
Certificare | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
Marcaj ATEX | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Greutate [g] | 101,4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Materiale | Capsula: TPU portocaliu; Etanşare: FKM |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 1,2...1,5 Nm |
---|