Caracteristici speciale | Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Compatibil cu vopseaua | da |
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | < 24 DC |
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 0,1 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -25...60 |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [ani] | 17562 |
---|
Greutate [g] | 154,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiale | Capsula: TPU negru; Etanşare: FKM | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Indicaţii | Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari" | |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
---|