- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- ENC09A
Cabluri de conectare cu mufa
ENC09A
ADOGH050MSN0010H05/1G/1D
Cabluri de conectare cu mufa
ENC09A
ADOGH050MSN0010H05/1G/1D
- Pentru aplicatii în zone periculoase Ex
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
- Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Compatibil cu vopseaua | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Putere de intrare max. [mW] | grupa II: 1000; grupa III: 1000 |
Curent total Max. [A] | 1 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 67; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 68 / IP 69K) |
Teste / certificari
Certificare | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Marcaj ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
Clasificare de siguranta
Capacitanta interna Max. [nF] | 1 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 20 |
Date mecanice
Greutate [g] | 374,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Materiale | Capsula: TPU portocaliu; Etanşare: FKM |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, albastru, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
---|