Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Compatibil cu vopseaua | da |
Tensiune de lucru [V] | < 30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Putere de intrare max. [mW] | grupa II: 1000; grupa III: 1000 |
Curent total Max. [A] | 1 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 67; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 68 / IP 69K) |
Certificare | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Marcaj ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
Capacitanta interna Max. [nF] | 0,2 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 4 |
Greutate [g] | 101,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Materiale | Capsula: TPU portocaliu; Etanşare: FKM |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, albastru, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
---|