Consum de energie [mA] | < 24 |
---|
Bandă de frecvență | GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicație privind interfețele |
|
Bandă de frecvență | 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz | |||
---|---|---|---|---|
Indicație privind interfețele |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 6K6 |
Greutate [g] | 366 |
---|---|
Tip montare | Gewinde |
Dimensiuni [mm] | 80 x 124 x 31 |
Materiale | PC negru |
Moment de strângere [Nm] | < 5 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 3 m | |
Conector: 1 x FAKRA |
Cablu: 3 m | |
Conector: 1 x FAKRA |