Tensiune de lucru [V] | prin firul intern al conexiunii GPS |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 66; (cand este montata (piulita exterioara si O-ringul in zona filetata)) |
Greutate [g] | 156,9 |
---|---|
Tip montare | Gewinde |
Moment de strângere [Nm] | < 5 |
Observaţii |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cablu: 3 m |
Conector: SMA |
Conector: FME |